Pour le compartimentage vertical du cadre porteur dans les coffrets électriques AX / AE.
- Numéro d'article:
- SV 9666757
- Description produit
- Pour le compartimentage vertical du cadre porteur dans le coffret électrique.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Dimensions
- Hauteur: 1.050 mm
- Taille
- Unités de hauteur (U) de 150 mm: 7
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,248 kg
- Poids brut
- 1,448 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 5,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177679955
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- SV Profilé de montage (ISV), 7 U (1050 mm), pour AE
- Documentations
- Further instructions