Kit de montage ISV pour coffrets électriques AX

Numéro d'article: SV 9666811

Pour le montage des modules d'équipement ISV dans les coffrets électriques AX / AE.

Numéro d'article:
SV 9666811
Description produit
Pour le montage des modules d'équipement ISV dans le coffret électrique.
Matériau
Kit de montage : tôle d'acier zinguée
Rail porteur : tôle d'acier zinguée
Protection contre les contacts : tôle d'acier laquée
Composition de la livraison
Kit de montage
Rails porteurs
Protection contre les contacts
Matériel de fixation inclus
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 1
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 4
Pour référence(s)
1057.000
Convient à
Largeur: 500 mm
Hauteur: 700 mm
Profondeur: 250 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6 kg
Poids brut
6,12 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177803787
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV Kit de montage (ISV), 1 UL (250 mm), 4 U (600 mm), pour AE (LHP : 500 x 700 x 250 mm)
Documentations
Notice d'utilisation