Kit de montage ISV pour coffrets électriques AX

Numéro d'article: SV 9666821

Pour le montage des modules d'équipement ISV dans les coffrets électriques AX / AE.

Numéro d'article:
SV 9666821
Description produit
Pour le montage des modules d'équipement ISV dans le coffret électrique.
Matériau
Kit de montage : tôle d'acier zinguée
Rail porteur : tôle d'acier zinguée
Protection contre les contacts : tôle d'acier laquée
Composition de la livraison
Kit de montage
Rails porteurs
Protection contre les contacts
Matériel de fixation inclus
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 2
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 4
Pour référence(s)
1012.000
1076.000
Convient à
Largeur: 600 mm
Hauteur: 760 mm
Profondeur: 210 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6 kg
Poids brut
6,12 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177803770
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV Kit de montage (ISV), 2 UL (500 mm), 4 U (600 mm), pour AE (LHP : 600 x 760 x 210 mm)
Documentations
Notice d'utilisation