Pour le montage des modules d'équipement ISV dans les coffrets électriques AX / AE.
- Numéro d'article:
- SV 9666851
- Description produit
- Pour le montage des modules d'équipement ISV dans le coffret électrique.
- Matériau
- Kit de montage : tôle d'acier zinguée
Rail porteur : tôle d'acier zinguée
Protection contre les contacts : tôle d'acier laquée - Composition de la livraison
- Kit de montage
Rails porteurs
Protection contre les contacts
Matériel de fixation inclus - Taille
- Unités de largeur (UL) de 250 mm: 3
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 7 - Pour référence(s)
- 1019.000
- 1213.000
- 1305.000
- Convient à
- Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 300 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 9 kg
- Poids brut
- 9,52 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177803749
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- SV Kit de montage (ISV), 3 UL (750 mm), 7 U (1050 mm), pour AE (LHP : 1000 x 1200 x 300 mm)
- Documentations
- Notice d'utilisation