Kit de montage ISV pour armoires VX

Numéro d'article: SV 9666912

Pour le montage de modules d'équipement intérieur ISV dans des armoires électriques VX.

Numéro d'article:
SV 9666912
Description produit
Pour le montage de modules d'équipement ISV dans des armoires.
Matériau
Support d'ossature de montage : tôle d'acier zinguée
Protection contre les contacts : tôle d'acier laquée
Protection latérale contre les contacts : PVC
Composition de la livraison
Support d'ossature de montage
Protection contre les contacts
Matériel de fixation inclus
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 3
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 12
Pour référence(s)
9666.916
9666.956
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur: 850 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 400 mm
600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8 kg
Poids brut
8,5 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177923294
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
ISV Kit de montage pour armoires électriques VX, 3 UL (750 mm), 12 U (1800 mm), L850xH2000 mm)
Documentations
Notice d'utilisation