Armoires électriques juxtaposables VX en tant qu'armoires de distribution prévues pour recevoir des modules d'équipement intérieur ISV.
- Numéro d'article:
- VX 9666916
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte(s), toit, panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Porte(s)
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaques passe-câbles
Panneau arrière
Toit
Serrure : panneton double de 3 mm - Nombre de portes
- 1
- Remarque
- Les armoires de distribution de largeur 600 mm sont des armoires électriques VX standard
- Pour un socle de hauteur 200 mm, il faut 2 UE de plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle de hauteur 100 mm et 2 UE de plaques de socle latérales de hauteur 100 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- Test specification
- CEI 61 439-1/-2
- Dimensions
- Largeur: 850 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 89,2 kg
- Poids brut
- 91,6 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 288,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177929722
- ETIM 9
- EC000214
- ECLASS 8.0
- 27142409
- Description produit
- VX Armoire de distribution (ISV), LHP : 850x2000x600 mm, en tôle d'acier, à une porte
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
- Notice d'utilisation