Pour le montage de modules d'équipement intérieur ISV dans des armoires électriques VX.
- Numéro d'article:
- SV 9666922
- Description produit
- Pour le montage de modules d'équipement ISV dans des armoires.
- Matériau
- Support d'ossature de montage : tôle d'acier zinguée
Protection contre les contacts : tôle d'acier laquée
Protection latérale contre les contacts : PVC - Composition de la livraison
- Support d'ossature de montage
Protection contre les contacts
Matériel de fixation inclus - Taille
- Unités de largeur (UL) de 250 mm: 4
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 12 - Pour référence(s)
- 9666.926
- 9666.966
- Convient à
- Type de coffret: VX
Largeur: 1.100 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 400 mm
600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 9,5 kg
- Poids brut
- 9,92 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177923263
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- ISV Kit de montage pour armoires électriques VX, 4 UL (1000 mm), 12 U (1800 mm), L1100xH2000 mm)
- Documentations
- Notice d'utilisation