Armoires de distribution Armoires électriques juxtaposables VX25

Numéro d'article: VX 9666956

Armoires électriques juxtaposables VX en tant qu'armoires de distribution prévues pour recevoir des modules d'équipement intérieur ISV.

Numéro d'article:
VX 9666956
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte(s), toit, panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Porte(s)
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaques passe-câbles
Panneau arrière
Toit
Serrure : panneton double de 3 mm
Nombre de portes
1
Remarque
Les armoires de distribution de largeur 600 mm sont des armoires électriques VX standard
Pour un socle de hauteur 200 mm, il faut 2 UE de plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle de hauteur 100 mm et 2 UE de plaques de socle latérales de hauteur 100 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Test specification
CEI 61 439-1/-2
Dimensions
Largeur: 850 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
84,2 kg
Poids brut
85,8 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
273,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177929562
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Description produit
VX Armoire de distribution (ISV), LHP : 850x2000x400 mm, en tôle d'acier, à une porte
Homologations
Bureau Veritas
DNV
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés