Rail de montage Kit pour le recouvrement de jeu de barres de distribution (zone de coupe-circuits Jean Müller)

Numéro d'article: SV 9674381

Nécessaire pour le montage du recouvrement des jeux de barres de distribution.

Numéro d'article:
SV 9674381
Description produit
Nécessaire pour le montage du recouvrement des jeux de barres de distribution.
Matériau
Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison
Kit constitué de 2 rails de montage
Matériel de fixation inclus
Remarque
1 UE de rails de montage est nécessaire pour 1 compartiment de coupe-circuits.
Convient à
Hauteur: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,522 kg
Poids brut
2,722 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177613720
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Rail de montage pour SV 9674380
Documentations
Notice d'utilisation