Supports de jeux de barres pour zone de coupe-circuits

Numéro d'article: SV 9674418

Supports de jeux de barres pour les jeux de barres de distribution de la zone de coupe-circuits.

Numéro d'article:
SV 9674418
Description produit
Supports de jeux de barres pour les jeux de barres de distribution de la zone de coupe-circuits.
Matériau
Polyester thermodurcissable
Composition de la livraison
Équerres de fixation et vis inclus
Convient aux jeux de barres
Barres de cuivre plates
Convient aux jeux de barres
Largeur: 80
Hauteur: 10 mm
Nombre de pôles
3 pôles
4 pôles
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,219 kg
Poids brut
1,254 kg
Numéro du tarif douanier
85469010
EAN
4028177613461
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Support pour barre tri-/tétra. 80x10 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation