Supports d'extrémité pour les jeux de barres de distribution pour le supportage vertical des jeux de barres de distribution avec l'alimentation par le haut.
- Numéro d'article:
- SV 9674430
- Description produit
- Supports d'extrémité pour le jeu de barres de distribution de la zone de coupe-circuits afin de maintenir verticalement les jeux de barres de distribution alimentés par le haut.
- Matériau
- Polyester thermodurcissable
- Composition de la livraison
- Équerres de fixation et vis inclus
- Convient aux jeux de barres
- Largeur: 100
Hauteur: 10 mm - Nombre de pôles
- 3 pôles
- 4 pôles
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,679 kg
- Poids brut
- 1,72 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177613515
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Support extrém.barre tri-/tétra.100x10
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation