Supports d'extrémité pour zone de coupe-circuits

Numéro d'article: SV 9674438

Supports d'extrémité pour les jeux de barres de distribution pour le supportage vertical des jeux de barres de distribution avec l'alimentation par le haut.

Numéro d'article:
SV 9674438
Description produit
Supports d'extrémité pour le jeu de barres de distribution de la zone de coupe-circuits afin de maintenir verticalement les jeux de barres de distribution alimentés par le haut.
Matériau
Polyester thermodurcissable
Composition de la livraison
Équerres de fixation et vis inclus
Convient aux jeux de barres
Largeur: 80
Hauteur: 10 mm
Nombre de pôles
3 pôles
4 pôles
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,619 kg
Poids brut
1,664 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177613546
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Support extrémité barre tri-/tétra.80x10
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation