Bouchons de décompression pour toits

Numéro d'article: SV 9674790

Pour transformer un toit en tôle IP 55 en toit en tôle avec fonction de décompression.

Numéro d'article:
SV 9674790
Description produit
Pour transformer un toit IP 55 en toit avec fonction de décompression. La fonction de décompression est absolument indispensable au respect de la protection des personnes dans le cadre de la sécurité en conditions d'arc selon la norme CEI/TR 61 641. Un indice de protection IP 54 est atteint après le montage des bouchons de décompression.
Matériau
Polyamide
Composition de la livraison
4 autocollants d'avertissement inclus
Remarque
2 bouchons de pression et 1 autocollant d'avertissement sont nécessaires par toit
Les valeurs limites relatives au respect de la sécurité en conditions d'arc dépendent du jeu de barres utilisé.
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,072 kg
Poids brut
0,083 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177709614
ETIM 9
EC000032
ETIM 8
EC000032
ECLASS 8.0
23110190
Description produit
SV Bouchons de décompression pour toits IP 55
Documentations
Info sheet