Crampon de jeux de barres pour barres de cuivre plates

Numéro d'article: SV 9676019

Pour jeux de barres de cuivre plates avec résistance augmentée aux courts-circuits ou pour la stabilisation mécanique des ensembles de jeux de barres.

Numéro d'article:
SV 9676019
Description produit
Pour la robustesse mécanique des jeux de barres groupés. Pour barres de 10 mm d'épaisseur.
Matériau
Acier inoxydable
Consigne de montage
La longueur de vis requise doit être choisie en fonction de la largeur B des jeux de barres, c. à d. longueur = B + cote de fixation. Les vis ne sont pas fournies.
Crampon de jeu de barres avec écrou serti M10
Cote de fixation
20 mm
Number of busbars
4
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,11 kg
Poids brut
0,118 kg
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177625532
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Serre-barre Flat-PLS
Homologations
CSA + CSAus
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés