Bague de cuivre pour jeux de barres Maxi-PLS et barres de cuivre plates

Numéro d'article: SV 9676505

Pour Maxi-PLS et barres de cuivre plates, à utiliser comme entretoise universelle.

Numéro d'article:
SV 9676505
Description produit
A utiliser comme entretoise universelle.
Matériau
E-Cu
Diamètre
50 mm
Ø hole
13 mm
Hauteur
20 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,28 kg
Poids brut
1,316 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,33
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177597037
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Entretoise cylindr.percée avec trou D13
Homologations
ABS
DNV
Lloyds Register
Documentations
Notice d'utilisation