Pour le raccordement de cosses de câbles sur un jeu de barres Flat-PLS avec 2 à 4 barres par pôle.
- Numéro d'article:
- SV 9676710
- Description produit
- Pour le raccordement de cosses de câbles à un jeu de barres de distribution en cuivre plat. Pour barres de 10 mm d'épaisseur.
- Matériau
- Plaque de raccordement : cuivre nickelé
Crampon de jeux de barres : acier inoxydable - Composition de la livraison
- Avec matériel de fixation (sans vis)
- Consigne de montage
- La longueur de vis requise doit être choisie en fonction de la largeur B des jeux de barres, c. à d. longueur = B + cote de fixation. Les vis ne sont pas fournies.
- Crampon de jeu de barres avec écrou serti M10
- Barres par phase
- 2
- Dimensions
- Filetage: M10
- Cote de fixation
- 40 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,12 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,07
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177625778
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Plaque raccordement Flat-PLS
- Documentations
- Consigne de sécurité