Bornes de raccordement direct pour câbles cylindriques

Numéro d'article: SV 9676730

Pour le raccordement direct des câbles cylindriques de 95 - 300 mm² (câbles unifilaires ou multifilaires).

Numéro d'article:
SV 9676730
Description produit
Pour le raccordement de câbles cylindriques à un jeu de barres de distribution en cuivre plat. Pour barres de 10 mm d'épaisseur.
Matériau
Borne de raccordement : laiton étamé
Crampon de jeux de barres : acier inoxydable
Composition de la livraison
Avec matériel de fixation (sans vis)
Consigne de montage
La longueur de vis requise doit être choisie en fonction de la largeur B des jeux de barres, c. à d. longueur = B + cote de fixation. Les vis ne sont pas fournies.
Crampon de jeu de barres avec écrou serti M10
Barres par phase
2
Raccordement de câbles cylindriques
95 ‐ 300 mm²
Cote de fixation
60 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,32 kg
Poids brut
0,327 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177625549
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Bride de raccordement direct 95-300 mm²
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés