Pour le raccordement des barres de cuivre plates lamellées.
- Numéro d'article:
- SV 9676747
- Description produit
- Pour le raccordement de barres de cuivre lamellées à un jeu de barres de distribution en cuivre plat. Pour barres de 10 mm d'épaisseur.
- Matériau
- Plaque de raccordement : cuivre
Poussoir : acier inoxydable
Crampon de jeux de barres : acier inoxydable - Composition de la livraison
- Avec matériel de fixation (sans vis)
- Consigne de montage
- La longueur de vis requise doit être choisie en fonction de la largeur B des jeux de barres, c. à d. longueur = B + cote de fixation. Les vis ne sont pas fournies.
- Crampon de jeu de barres avec écrou serti M10
- Barres par phase
- 2
- Cote de fixation
- 50 mm
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
- 32 x 20 mm
- Convient aux barres de cuivre lamellées
- Nombre: 2
Avec un nombre de lamelles: 10
Avec largeur de lamelle: 32 mm
Avec épaisseur de lamelle: 1 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,34 kg
- Poids brut
- 0,346 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,13
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177625556
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Plaque de raccordem.pour barres lamell.
- Documentations
- Consigne de sécurité