Vis M10

Numéro d'article: SV 9676806

Pour la fixation de la borne de raccordement direct, de la plaque de raccordement, du crampon de jeu de barres ou du kit de raccordement aux jeux de barres de cuivre plates.

Numéro d'article:
SV 9676806
Description produit
Pour la fixation du crampon de jeu de barres ou de composants à un jeu de barres en cuivre plat.
Matériau
Acier inoxydable
Dimensions
Filetage: M10
Longueur du filetage: 60 mm
Unité d'emballage
8 p.
Poids net
0,392 kg
Poids brut
0,403 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177626218
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Assemblage par vis M10x60 Flat-PLS