Pour la fixation de la borne de raccordement direct, de la plaque de raccordement, du crampon de jeu de barres ou du kit de raccordement aux jeux de barres de cuivre plates.
- Numéro d'article:
- SV 9676808
- Description produit
- Pour la fixation du crampon de jeu de barres ou de composants à un jeu de barres en cuivre plat.
- Matériau
- Acier inoxydable
- Dimensions
- Filetage: M10
Longueur du filetage: 80 mm - Unité d'emballage
- 8 p.
- Poids net
- 0,48 kg
- Poids brut
- 0,497 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177626225
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Assemblage par vis M10x80 Flat-PLS