Utilisation en combinaison avec les jonctions vissées pour la jonction mécanique des éléments de raccordement comme p. ex. les équerres.
- Numéro d'article:
- SV 9676832
- Description produit
- Pour le raccordement mécanique de composants, comme p. ex. les équerres de raccordement. Pour barres de 10 mm d'épaisseur.
- Matériau
- Acier inoxydable
- Consigne de montage
- La longueur de vis requise doit être choisie en fonction de la largeur B des jeux de barres, c. à d. longueur = B + cote de fixation. Les vis ne sont pas fournies.
- Cote de fixation
- 40 mm
- Number of busbars
- 2
- Unité d'emballage
- 8 p.
- Poids net
- 0,248 kg
- Poids brut
- 0,256 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177625907
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Pince avec écrou serti M10
- Documentations
- Notice d'utilisation