Vis pour composants de jonction

Numéro d'article: SV 9676968

Pour la jonction des équerres de raccordement et d'un kit de jonction (à utiliser pour 3 et 4 pôles).

Numéro d'article:
SV 9676968
Description produit
Pour assembler les composants, comme p. ex. équerre de raccordement et kit de jonction.
Matériau
Acier zingué
Composition de la livraison
8 écrous et 16 rondelles élastiques inclus
Dimensions
Filetage: M10
Longueur du filetage: 80 mm
Unité d'emballage
8 p.
Poids net
0,488 kg
Poids brut
0,595 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177625891
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Assemblage par vis M10x80 Flat-PLS
Documentations
Notice d'utilisation