Boulons filetés pour coulisseaux et écrous coulissants

Numéro d'article: SV 9676976

Pour la fixation des composants, comme p. ex. les cosses de câbles.

Numéro d'article:
SV 9676976
Description produit
Pour des possibilités personnalisées de raccordement.
Matériau
Acier
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient aux jeux de barres
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Dimensions
Filetage: M10
Longueur du filetage: 70 mm
Unité d'emballage
8 p.
Poids net
0,384 kg
Poids brut
0,393 kg
Numéro du tarif douanier
73181535
EAN
4028177606999
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Description produit
Boulon fileté M10x70
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation