Pour la fixation des composants, comme p. ex. les cosses de câbles.
- Numéro d'article:
- SV 9676977
- Description produit
- Pour des possibilités personnalisées de raccordement.
- Matériau
- Acier
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient aux jeux de barres
- Maxi-PLS 45 S/45
- Maxi-PLS 60
- Dimensions
- Filetage: M10
Longueur du filetage: 80 mm - Unité d'emballage
- 8 p.
- Poids net
- 0,304 kg
- Poids brut
- 0,431 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181535
- EAN
- 4028177607002
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Description produit
- Boulon fileté M10x80
- Documentations
- Notice d'utilisation