Boulons filetés pour coulisseaux et écrous coulissants

Numéro d'article: SV 9676981

Pour la fixation des composants, comme p. ex. les cosses de câbles.

Numéro d'article:
SV 9676981
Description produit
Pour des possibilités personnalisées de raccordement.
Matériau
Acier
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient aux jeux de barres
Maxi-PLS 60
Dimensions
Filetage: M12
Longueur du filetage: 40 mm
Unité d'emballage
8 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,409 kg
Numéro du tarif douanier
73181535
EAN
4028177606913
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Description produit
Boulon fileté M12x40
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation