Boulons filetés pour coulisseaux et écrous coulissants

Numéro d'article: SV 9676987

Pour la fixation des composants, comme p. ex. les cosses de câbles.

Numéro d'article:
SV 9676987
Description produit
Pour des possibilités personnalisées de raccordement.
Matériau
Acier
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient aux jeux de barres
Maxi-PLS 60
Dimensions
Filetage: M12
Longueur du filetage: 80 mm
Unité d'emballage
8 p.
Poids net
0,6 kg
Poids brut
0,645 kg
Numéro du tarif douanier
73181535
EAN
4028177606951
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Description produit
Boulon fileté M12x80
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation