Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.
- Numéro d'article:
- SV 9677070
- Modèle
- pour jeux de barres tripolaires
- Mode de fonctionnement
- Commutation indépendante de l'opérateur par un mécanisme à fermeture brusque automatique
- Séparation sûre des contacts par double interruption
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement - Couleur
- Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7001
Poignée : RAL 7016 - Pour HPC de taille
- 00
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 185 mm
- Départ de ligne
- par le haut
- Type de raccordement (électrique)
- Vis M8
- Installation type
- Fixation par serrage
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Tension nominale
- 800 V (AC), 3~
- Courant nominal max.
- 160 A
- Test specification
- CEI/EN 60 947-3
- EN 60 269-2 (fusibles)
- Pour montage de transformateurs
- Oui
- Dimensions
- Largeur: 50 mm
Hauteur: 676 mm - Raccordement de câbles cylindriques
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 10 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,82 kg
- Poids brut
- 5,02 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 1,072
- Numéro du tarif douanier
- 85043129
- EAN
- 4028177806702
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Description produit
- SV Coupe-circuit à fusibles HPC, taille 00, 160 A, 800 V, 3 pôles, vis M8, entraxe 185 mm, départ de lignes par le haut, fixation par serrage
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation