Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électronique des fusibles

Numéro d'article: SV 9677080

Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.

Numéro d'article:
SV 9677080
Modèle
avec surveillance électronique des fusibles
pour jeux de barres tripolaires
Mode de fonctionnement
Commutation indépendante de l'opérateur par un mécanisme à fermeture brusque automatique
Séparation sûre des contacts par double interruption
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement
Couleur
Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7001
Poignée : RAL 7016
Pour HPC de taille
00
Pour jeux de barres avec entraxe
185 mm
Départ de ligne
par le bas
Type de raccordement (électrique)
Vis M8
Installation type
Fixation par serrage
Nombre de pôles
3 pôles
Tension nominale
400 V, 3~
Courant nominal max.
160 A
Test specification
CEI/EN 60 947-3
EN 60 269-2 (fusibles)
Pour montage de transformateurs
Oui
Dimensions
Largeur: 50 mm
Hauteur: 860 mm
Raccordement de câbles cylindriques
1,5 ‐ 95 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 10 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5 kg
Poids brut
5,48 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
1,072
Numéro du tarif douanier
85043129
EAN
4028177806726
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Description produit
Coupe-circuit fus.160A-T00-185mm-trip
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation