Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Numéro d'article: SV 9677160

Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.

Numéro d'article:
SV 9677160
Modèle
pour jeux de barres tripolaires
Mode de fonctionnement
Commutation indépendante de l'opérateur par un mécanisme à fermeture brusque automatique
Séparation sûre des contacts par double interruption
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement
Couleur
Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7001
Poignée : RAL 7016
Pour HPC de taille
1
Pour jeux de barres avec entraxe
185 mm
Départ de ligne
par le bas
Type de raccordement (électrique)
Vis M12
Installation type
Fixation par vis
Nombre de pôles
3 pôles
Tension nominale
800 V (AC), 3~
Courant nominal max.
250 A
Test specification
CEI/EN 60 947-3
EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions
Largeur: 100 mm
Hauteur: 772 mm
Raccordement de câbles cylindriques
6 ‐ 240 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 10 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
10,06 kg
Poids brut
10,66 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
2,696
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177809079
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Description produit
SV Coupe-circuit à fusibles HPC, taille 1, 250 A, 800 V, 3 pôles, boulon M12, entraxe 185 mm, départ de lignes par le bas, fixation par vis
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation