Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électronique des fusibles

Numéro d'article: SV 9677180

Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.

Numéro d'article:
SV 9677180
Modèle
avec surveillance électronique des fusibles
pour jeux de barres tripolaires
Mode de fonctionnement
Commutation indépendante de l'opérateur par un mécanisme à fermeture brusque automatique
Séparation sûre des contacts par double interruption
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement
Couleur
Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7001
Poignée : RAL 7016
Pour HPC de taille
1
Pour jeux de barres avec entraxe
185 mm
Départ de ligne
par le bas
Type de raccordement (électrique)
Vis M12
Installation type
Fixation par vis
Nombre de pôles
3 pôles
Tension nominale
400 V, 3~
Courant nominal max.
250 A
Test specification
CEI/EN 60 947-3
EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions
Largeur: 100 mm
Hauteur: 941 mm
Raccordement de câbles cylindriques
6 ‐ 240 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 10 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
12,78 kg
Poids brut
13,14 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
2,758
Numéro du tarif douanier
85043129
EAN
4028177806764
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Description produit
Coupe-circuit fus.250A-T1-185mm-trip.
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation