Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.
- Numéro d'article:
- SV 9677365
- Modèle
- pour jeux de barres tripolaires
- Mode de fonctionnement
- Commutation indépendante de l'opérateur par un mécanisme à fermeture brusque automatique
- Séparation sûre des contacts par double interruption
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement - Couleur
- Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7001
Poignée : RAL 7016 - Pour HPC de taille
- 3
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 185 mm
- Départ de ligne
- par le haut
- Type de raccordement (électrique)
- Vis M12
- Installation type
- Fixation par vis
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Tension nominale
- 800 V (AC), 3~
- Courant nominal max.
- 500 A
- Test specification
- CEI/EN 60 947-3
- EN 60 269-2 (fusibles)
- Dimensions
- Largeur: 100 mm
Hauteur: 772 mm - Raccordement de câbles cylindriques
- 6 ‐ 240 mm²
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 10 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 15 kg
- Poids brut
- 15,28 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 5,285
- Numéro du tarif douanier
- 85043129
- EAN
- 4028177806818
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Description produit
- Coupe-circuit fus.500A-T3-185mm-trip.
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation