Capot de zone de raccordement arrière pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Numéro d'article: SV 9677402

Pour garantir la protection arrière contre les contacts dans la zone de raccordement des câbles en cas d'utilisation de cosses de câbles à douilles de serrage longues.

Numéro d'article:
SV 9677402
Description produit
Pour garantir la protection arrière contre les contacts dans la zone de raccordement des câbles en cas d'utilisation de cosses de câbles à douilles de serrage longues. En association avec le capot de zone de raccordement pour la partie avant (9677.400/.410), une protection des contours contre les contacts de la zone de raccordement est alors assurée.
Matériau
Polyamide
Couleur
RAL 7035
Pour taille
00
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,085 kg
Poids brut
0,086 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177806856
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Description produit
Capot zone raccordement arrière T00