Pour la création d'une surface de dépose pour l'utilisation individuelle d'un plastron de protection avant contre les contacts.
- Numéro d'article:
- SV 9677407
- Description produit
- Pour la création d'une surface de dépose pour l'utilisation personnalisée d'un plastron de protection avant contre les contacts. Le montage s'effectue latéralement sur le carter du coupe-circuit à fusibles HPC.
- Matériau
- PVC durci
- Couleur
- RAL 7035
- Pour taille
- 00 - 3
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- EAN
- 4028177806894
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Description produit
- Bandeau d'habillage 9677.xxx T00-3