Pour garantir la protection arrière contre les contacts dans la zone de raccordement des câbles en cas d'utilisation de cosses de câbles à douilles de serrage longues.
- Numéro d'article:
- SV 9677412
- Description produit
- Pour garantir la protection arrière contre les contacts dans la zone de raccordement des câbles en cas d'utilisation de cosses de câbles à douilles de serrage longues. En association avec le capot de zone de raccordement pour la partie avant (9677.400/.410), une protection des contours contre les contacts de la zone de raccordement est alors assurée.
- Matériau
- Polyamide
- Couleur
- RAL 7035
- Pour taille
- 1 - 3
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,081 kg
- Poids brut
- 0,158 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85472000
- EAN
- 4028177806863
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Description produit
- Capot zone raccordement arrière T1-3