Bride prismatique pour coupe-circuits à fusibles HPC

Numéro d'article: SV 9677420

Pour le raccordement direct de câbles.

Numéro d'article:
SV 9677420
Description produit
Pour le raccordement direct de câbles.
Matériau
Laiton
Finition
Étamée
Pour taille
00
Pour référence(s)
9677.000
9677.010
9677.015
Raccordement de câbles cylindriques
10 ‐ 95 mm²
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,099 kg
Poids brut
0,13 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177705166
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Description produit
Bride prismatique T00-185mm-3P.
Documentations
Notice d'utilisation