Bride à étrier pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Numéro d'article: SV 9677445

Pour la transformation du coupe-circuit à fusibles HPC en raccordement avec brides à étrier pour câbles.

Numéro d'article:
SV 9677445
Description produit
Pour la transformation du coupe-circuit à fusibles HPC en raccordement avec brides à étrier pour câbles.
Matériau
Aluminium
E-Cu argenté
Composition de la livraison
Capot de zone de raccordement arrière inclus
Raccordement de câbles cylindriques
185 ‐ 300 mm²
Pour taille
1 - 3
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,6 kg
Poids brut
0,894 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,11
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177806849
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27400609
Description produit
Bride à étrier T1-3 câbles 185-300mm²