Pour le montage sans perçage des composants sur les jeux de barres d'entraxe 185 mm.
- Numéro d'article:
- SV 9677450
- Description produit
- Pour le montage sans perçage des composants sur les jeux de barres d'entraxe 185 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
E-Cu étamé - Pour taille
- 00
- Remarque
- L'utilisation peut s'effectuer uniquement sur jeux de barres avec plastron de protection contre les contacts (profilé de protection fendu).
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,225 kg
- Poids brut
- 0,24 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,038
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177705197
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Description produit
- Borne de contact pour taille 00-185mm
- Documentations
- Notice d'utilisation