Borne de contact pour coupe-circuits à fusibles HPC / adaptateurs de raccordement

Numéro d'article: SV 9677460

Pour le montage sans perçage des composants sur les jeux de barres d'entraxe 185 mm.

Numéro d'article:
SV 9677460
Description produit
Pour le montage sans perçage des composants sur les jeux de barres d'entraxe 185 mm.
Matériau
Tôle d'acier zinguée
E-Cu étamé
Pour taille
1 - 3 et adaptateur de raccordement
Remarque
L'utilisation peut s'effectuer uniquement sur jeux de barres avec plastron de protection contre les contacts (profilé de protection fendu).
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,36 kg
Poids brut
0,472 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,051
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177705203
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Description produit
Borne de contact taille 1-2-3-185mm
Documentations
Notice d'utilisation