Élément de blocage pour barres pour coupe-circuits à fusibles HPC / adaptateurs de raccordement

Numéro d'article: SV 9677480

Pour le montage sans perçage des composants sur les jeux de barres d'entraxe 185 mm.

Numéro d'article:
SV 9677480
Description produit
Pour le montage sans perçage des composants sur les jeux de barres d'entraxe 185 mm.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Pour taille
1 - 3 et adaptateur de raccordement
Remarque
L'utilisation peut s'effectuer uniquement sur jeux de barres sans plastron de protection contre les contacts (profilé de protection fendu).
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,3 kg
Poids brut
0,32 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177705227
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Description produit
Elément de blocage barres 185mm-T1-3
Documentations
Notice d'utilisation