Borne de contact pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Numéro d'article: SV 9677485

Pour le montage sans perçage des coupe-circuits à fusbles HPC sur les jeux de barres d'entraxe 185 mm.

Numéro d'article:
SV 9677485
Description produit
Pour le montage sans perçage des interrupteurs-sectionneurs à coupure en charge HPC sur les jeux de barres d'entraxe 185 mm.
Matériau
Tôle d'acier zinguée
E-Cu étamé
Polyamide
Remarque
L'utilisation peut s'effectuer uniquement sur jeux de barres avec plastron de protection contre les contacts (profilé de protection fendu).
Pour taille
1 - 3
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,456 kg
Poids brut
0,503 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,151
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177806900
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Description produit
Borne de contact T1-3 (185 mm)