Systèmes de fixation pour armoires VX

Numéro d'article: SV 9677531

Pour la fixation de jeux de barres avec 185 mm d'entraxe dans les armoires électriques.

Numéro d'article:
SV 9677531
Description produit
Pour la fixation de jeux de barres avec 185 mm d'entraxe dans les armoires électriques.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
2 fixations (à gauche/à droite)
2 rails de montage
Matériel de fixation inclus
Fixation du système (central)
Consigne de montage
Pour le réglage variable en profondeur du jeu de barres dans l'armoire électrique, il faut utiliser le rail de montage 17 x 73 mm pour VX (pour niveau de montage intérieur). La sélection s'effectue en fonction de la profondeur de l'armoire.
Convient à la largeur
= 1 000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,9 kg
Poids brut
5,14 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
19,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177923300
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV Systèmes de fixation pour armoire VX (L : 1000 mm), pour support de jeux de barres SV 9677500
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation