Pour la fixation de jeux de barres avec 185 mm d'entraxe dans les armoires électriques.
- Numéro d'article:
- SV 9677541
- Description produit
- Pour la fixation de jeux de barres avec 185 mm d'entraxe dans les armoires électriques.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- 2 fixations (à gauche/à droite)
2 rails de montage
Matériel de fixation inclus
Fixation du système (central) - Consigne de montage
- Pour le réglage variable en profondeur du jeu de barres dans l'armoire électrique, il faut utiliser le rail de montage 17 x 73 mm pour VX (pour niveau de montage intérieur). La sélection s'effectue en fonction de la profondeur de l'armoire.
- Convient à la largeur
- = 1 200 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,24 kg
- Poids brut
- 5,54 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 21,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177923331
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- SV Systèmes de fixation pour armoire VX (L : 1200 mm), pour support de jeux de barres SV 9677500
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation