Plastron de protection pour barres de 185 mm

Numéro d'article: SV 9677550

Pour la protection arrière et avant contre les contacts accidentels avec les jeux de barres.

Numéro d'article:
SV 9677550
Description produit
Pour la protection arrière et avant contre les contacts accidentels avec les jeux de barres.
Matériau
Châssis de protection : polyphénylène éther (PPE)
Profilé de finition : polyphénylène éther (PPE)
Profilé de protection : polyamide
Capot central : polyamide
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Profilé de protection, fendu, largeur 50 mm
Profilés de protection, fendus, largeur 100 mm
Châssis de protection
Profilés de finition
Convient à la largeur
= 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,96 kg
Poids brut
2,21 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177705401
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Description produit
Plastron de protection RAL7035-1P.
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation