Pour la protection latérale contre les contacts accidentels avec les jeux de barres. La fixation est réalisée sur le support de jeux de barres.
- Numéro d'article:
- SV 9677600
- Description produit
- Pour la protection contre les contacts à gauche et à droite du jeu de barres. La fixation est réalisée sur le support de jeux de barres.
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 1 couvercle d'extrémité gauche
1 couvercle d'extrémité droit - Pour référence(s)
- 9677.500
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,2 kg
- Poids brut
- 0,48 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177705371
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Description produit
- Couverc.extrém.supp.jeux barres 185mm
- Homologations
- UL + C-UL (listed)
- Documentations
- Notice d'utilisation