Dispositifs permettant d’assembler les jeux de barres de 40 x 10 à 120 x 10 mm de section, sans perçage.
- Référence:
- SV 9677620
- Description produit
- Pour assembler les jeux de barres rectangulaires sans aucun perçage.
- Matériau
- E-Cu étamé
- Pour jeu de barres de dimensions (mm) / quantité requise par barre
- 60 x 10 / 1
100 x 10 / 1
120 x 10 / 2 - Remarque
- 1 pièce 9677.610 et 1 pièce 9677.620 sont nécessaires lors de l'utilisation d'un jeu de barres 100 x 10 mm
- Convient aux jeux de barres
- 60 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- 120 x 10 mm
- Dimensions
- Longueur: 60 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,68 kg
- Poids brut
- 0,72 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,602
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177705395
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Description produit
- Jonction pour barres 60-100-120x10-1P
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation