Plastron de protection pour jonction d'armoire

Numéro d'article: SV 9677640

Pour la protection arrière et avant contre les contacts accidentels du point de jonction entre deux armoires juxtaposables avec et sans jonction de barres.

Numéro d'article:
SV 9677640
Description produit
Pour la protection arrière et avant contre les contacts accidentels du point de jonction entre deux armoires juxtaposables avec et sans jonction de barres.
Matériau
Châssis de protection : polyphénylène éther (PPE)
Profilé de protection : polyamide
Capot central : polyamide
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
3 châssis de protection
1 plastron (à l'avant)
2 capots centraux pour supports de jeux de barres
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,8 kg
Poids brut
1 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177705456
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Description produit
Plastron de protection RAL7035-1P.
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation