Pour le recouvrement avant des contacts libres dans le couvercle de protection.
- Numéro d'article:
- SV 9677650
- Description produit
- Pour le recouvrement avant de fentes de contact libres dans le couvercle de protection.
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Pour référence(s)
- 9677.550
- 9677.560
- 9677.570
- 9677.580
- Dimensions
- Largeur: 100 mm
Hauteur: 67 mm - Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,045 kg
- Poids brut
- 0,056 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39191019
- EAN
- 4028177801837
- ETIM 9
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Description produit
- SV Bande de recouvrement(185mm) - (3p)