Transformateurs

Numéro d'article: SV 9677810

Pour la mesure inductive du flux de courant.

Numéro d'article:
SV 9677810
Description produit
Conception compacte sans modification de la profondeur de montage par l'intégration mécanique dans les composants servant à son équipement (entraxe 185 mm), permettant un montage peu encombrant.
Matériau
Polyamide
Pour taille
00
Pour référence(s)
9677000
9677010
9677015
9677025
9677060
9677065
9677070
9677075
9677080
9677085
Puissance nominale
2,5 VA
Type de raccordement (électrique)
Bornes à vis
Insuslation material (class)
E
Primary current
150 A
Accuracy Class
1
Test specification
CEI 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Raccordement de câbles cylindriques
2,5 ‐ 4 mm²
Fréquence nominale
50 ‐ 50 ‐  Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,2 kg
Poids brut
0,21 kg
Numéro du tarif douanier
85043129
EAN
4028177705234
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Description produit
SV Transformateur pour coupe-circuits à fusibles HPC/pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC, taille 00 (SV 9677XXX), 150 A/5 A, 50-60 Hz
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Quick guide