Pour le raccordement de câbles cylindriques. Pour barres d'entraxe 185 mm.
- Numéro d'article:
- SV 9677900
- Matériau
- Châssis : polyester renforcé de fibres de verre
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 185 mm
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Type de raccordement (électrique)
- Vis M12
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Courant nominal max.
- 800 A
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Remarque
- L'utilisation de la borne de contact est nécessaire lors de l'utilisation des composants sur des jeux de barres avec plastron de protection.
- Dimensions
- Largeur: 100 mm
Hauteur: 665 mm - Raccordement de câbles cylindriques
- 6 ‐ 240 mm²
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 10 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,5 kg
- Poids brut
- 5 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 3,128
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177705289
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
- SV Adaptateur de raccordement, 800 A, 690 V, 3 pôles, 185 mm, départ de lignes en haut/en bas, raccordement de câble cylindrique 6-240 mm²
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation