Adaptateurs de raccordement

Numéro d'article: SV 9677905

Pour le raccordement de câbles cylindriques. Pour barres d'entraxe 185 mm.

Numéro d'article:
SV 9677905
Matériau
Châssis : polyester renforcé de fibres de verre
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Plastron de protection
Pour jeux de barres avec entraxe
185 mm
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)
Vis M12
Nombre de pôles
3 pôles
Courant nominal max.
1 400 A
Tension nominale
690 V, 3~
Remarque
L'utilisation de la borne de contact est nécessaire lors de l'utilisation des composants sur des jeux de barres avec plastron de protection.
Dimensions
Largeur: 100 mm
Hauteur: 960 mm
Raccordement de câbles cylindriques
6 ‐ 300 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 10 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
11 kg
Poids brut
11,5 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
4,41
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177705296
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur raccordement 1400A-185mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation